ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型電動油圧式ポンプ(単動式)

通常単価(税別)
215,873円
税込単価
237,460円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要です。・コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れてま...

詳細を確認
  • 圧力(MPa)
    70
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    940
  • 設定圧力(MPa)高圧
    70
  • 吐出口径
    NPT3/8
  • 吐出量(L/min)高圧
    0.16
  • 吐出量(L/min)低圧
    0.3
  • 幅(mm)
    270
  • JANコード
    4573592032002
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    697-4749

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-HMP700-0G0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-HMP700-0G0-APJの仕様・寸法情報

圧力(MPa)
70
奥行(mm)
160
高さ(mm)
940
設定圧力(MPa)高圧
70
吐出口径
NPT3/8
吐出量(L/min)高圧
0.16
吐出量(L/min)低圧
0.3
幅(mm)
270
JANコード
4573592032002
質量(g)
5000.0
トラスココード
697-4749
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-HMP700-0G0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,873円
( 237,460円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要です。
・コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れてます。
・どこへでも持ち運び作業が可能です。
・トリガーをロックし、偶発的な作動を防止致します。
・D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能です。
・総油量:1.35L / 有効油量:0.98Lです。
・高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/minです。
・最高吐出圧力:70MPAです。
・吐出口径:NPT3/8です。
・ポンプ側カプラ:Cejn102421494 ※ISO VG32 使用可能です。
【用途】
・様々な用途でご使用頂けます。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電動油圧式ポンプ(単動式)の型番M18-HMP700-0G0-APJのページです。 型番M18-HMP700-0G0-APJに関する仕様情報を記載しております。
小型電動油圧式ポンプ(単動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電動油圧式ポンプ(単動式)
単動シリンダ RCシリーズ
電動油圧ポンプ GHシリーズ
単相100V小型電動油圧ポンプ
低騒音小型電動油圧ポンプ
油圧ポンプエア(単動式)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)エナパック(アプライドパワージャパン)大阪ジャッキ製作所エナパック(アプライドパワージャパン)大阪ジャッキ製作所エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格215,873円27,010円 -260,547円 -385,316円 -223,555円102,510円
通常出荷日11日目1日目〜4日目〜19日目2日目1日目
圧力(MPa)70-----
奥行(mm)160-----
高さ(mm)940-----
設定圧力(MPa)高圧70-----
吐出口径NPT3/8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました