17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単相100V小型電動油圧ポンプ
  • 単相100V小型電動油圧ポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

単相100V小型電動油圧ポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PE1700-HWCJ

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高低圧自動2段切り換えポンプです。
・このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
・バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
・リモートスイッチが標準装備されています。
【用途】
・リモートスイッチの押しボタンを押せば単動シリンダが前進しボタンを離すと後退します。油圧カッターなどの油圧源として最適です。

ご注意

  • 油温の上昇を防ぐために、連続での作業や、サイクルの早い作業に使用しないでください。。
  • 油温の上昇を防ぐために、連続での作業や、サイクルの早い作業に使用しないでください。。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
852-0147
質量(g)
17000.0
材質1
タンク、モーターカバー部アルミ製●リモートスイッチ部プラスチック
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト