ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Ior漏電監視ロガーモデル

通常単価(税別)
237,558円
税込単価
261,314円
通常出荷日:9日目

【特長】・最大4系統を同時測定、ロギングできます。・様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KEW5050-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KEW5050-02の仕様・寸法情報

交流電流(A)
10
トラスココード
411-0571
JANコード
4560187066801
質量(g)
960.000
リーク電流(mA)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KEW5050-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,558円
( 261,314円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4系統を同時測定、ロギングできます。
・様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)しています。
・高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現します。
・業界最速級の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・軽量・背面マグネット付きだから本体をそのまま取り付け可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ior漏電監視ロガーモデルの型番KEW5050-02のページです。 型番KEW5050-02に関する仕様情報を記載しております。
Ior漏電監視ロガーモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ior漏電監視ロガーモデル
測定コード
電源供給アダプタ
測定コード 測定プローブ
3Pブレーカ端子用アダプタ
電源供給アダプタ MODEL 8312
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格237,558円1,278円12,403円29,731円18,323円11,766円
通常出荷日9日目1日目4日目4日目4日目6日目
交流電流(A)10-----
トラスココード411-0571479-6896216-6651216-6633717-4405838-1926
JANコード456018706680145601870649754560187066603456018706677145601870688054560187062414
質量(g)960.00086.000172.0001080.000230.000-
リーク電流(mA)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました