ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー センターガイド

通常単価(税別)
2,971円
税込単価
3,268円
通常出荷日:4日目

【特長】・磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です【用途】・磁器タイル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608901574
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2608901574の仕様・寸法情報

JANコード
6949509237262
トラスココード
680-9279
質量(g)
375.000
材質1
ABS樹脂
品名
センターガイド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2608901574
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,971円
( 3,268円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です
【用途】
・磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのセンター位置決めガイド
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー センターガイドの型番2608901574のページです。 型番2608901574に関する仕様情報を記載しております。
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー センターガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー センターガイド
ポリクリックシャンク SDSplusシャンク
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)
ポリクリックシリーズ 乾式 ドライモンドコアドリル 本体/センターピン
HC用 センターピン
DIAMOND センタードリル
メーカーボッシュボッシュボッシュミヤナガユニカIKK
通常価格2,971円5,385円 -4,236円 -4,611円 -2,531円4,852円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜6日目6日目
JANコード6949509237262-----
トラスココード680-9279-----
質量(g)375.000-----
材質1ABS樹脂炭素鋼・ショットブラスト仕上げ----
品名センターガイド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました