ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱風オイルヒーター ホットガン NX

通常単価(税別)
155,976
税込単価
171,574
通常出荷日:11日目

【特長】・強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています・コンパクトで使いやすい大きさです

  • JANコード
    4521542674604
  • トラスココード
    561-1884
  • 燃料消費量(L/h)
    3.0/2.1
  • 発熱量(kW/h)
    (強)29、(弱)20
  • 質量(g)
    43000.0
  • 本体寸法(mm)幅
    573
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    105/120
  • 暖房目安コンクリート
    101畳(172[[M2]])
  • 暖房目安木造
    72畳(123[[M2]])
  • 燃焼持続時間(h)
    12.6~18
  • 本体寸法(mm)奥行
    857
  • 本体寸法(mm)高さ
    814
  • 運転音(dB)
    63~69
  • 材質1
    ●●
  • 熱出力(kW)
    (強)29.2、(弱)20
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    3.4
  • タンク容量(L)
    38
  • 燃焼方式
    ノズル噴霧方式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HG-NX2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-NX2の仕様・寸法情報

JANコード
4521542674604
トラスココード
561-1884
燃料消費量(L/h)
3.0/2.1
発熱量(kW/h)
(強)29、(弱)20
質量(g)
43000.0
本体寸法(mm)幅
573
消費電力(W)(50/60Hz)
105/120
暖房目安コンクリート
101畳(172[[M2]])
暖房目安木造
72畳(123[[M2]])
燃焼持続時間(h)
12.6~18
本体寸法(mm)奥行
857
本体寸法(mm)高さ
814
運転音(dB)
63~69
材質1
●●
熱出力(kW)
(強)29.2、(弱)20
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
3.4
タンク容量(L)
38
燃焼方式
ノズル噴霧方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-NX2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,976
( 171,574 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています
・コンパクトで使いやすい大きさです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風オイルヒーター ホットガン NXの型番HG-NX2のページです。 型番HG-NX2に関する仕様情報を記載しております。
熱風オイルヒーター ホットガン NXのレビュー
この商品のレビューはありません

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト