ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3

通常単価(税別)
171,165
税込単価
188,282
通常出荷日:1日目

【特長】・2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。・1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就...

詳細を確認
  • JANコード
    4521542677605
  • トラスココード
    708-1477
  • 燃料消費量(L/h)
    3.6/2.8
  • 質量(g)
    40500.0
  • 本体寸法(mm)幅
    565
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    95/109
  • 燃焼持続時間(h)
    16/21
  • 本体寸法(mm)奥行
    717
  • 本体寸法(mm)高さ
    810
  • 運転音(dB)
    69/70
  • 熱出力(kW)
    35/27
  • 電源(V)
    100
  • タンク容量(L)
    58

ご注意

  • 防汚カバー
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HG125N3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG125N3の仕様・寸法情報

JANコード
4521542677605
トラスココード
708-1477
燃料消費量(L/h)
3.6/2.8
質量(g)
40500.0
本体寸法(mm)幅
565
消費電力(W)(50/60Hz)
95/109
燃焼持続時間(h)
16/21
本体寸法(mm)奥行
717
本体寸法(mm)高さ
810
運転音(dB)
69/70
熱出力(kW)
35/27
電源(V)
100
タンク容量(L)
58
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG125N3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171,165
( 188,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。
・1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)
・防汚カバーを標準で装備してます。
・錆びに強い燃料タンクです。
【用途】
・建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など

ご注意

  • 防汚カバー
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3の型番HG125N3のページです。 型番HG125N3に関する仕様情報を記載しております。
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
熱風オイルヒーター ホットガン NX
熱風スポットヒーターホットガンDH[R2]
熱風スポットヒーター"ホットガン50D"
赤外線オイルヒーター バルシックスSR
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格171,165142,297 -278,121114,279312,104203,501
通常出荷日1日目1日目〜7日目4日目2日目1日目
JANコード4521542677605-4521542678206452154267210545215426422074521542678107
トラスココード708-1477-383-0361459-9314494-0784459-9322
燃料消費量(L/h)3.6/2.8-3.61.84.0~2.53.6
質量(g)40500.0-82000.0200006100050000.0
本体寸法(mm)幅565-665---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました