ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダードヘッド H013

通常単価(税別)
30,888
税込単価
33,977
通常出荷日:11日目

【特長】・モーターとの組み合わせで作業にマッチしたハンドピースが、簡単にセットアップできます・使用範囲...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129872958
  • トラスココード
    693-3974
  • 質量(g)
    97.000
  • 軸径(mm)
    φ3.0(φ2.34)
  • 外径(mm)
    26
  • 全長(mm)
    78
  • 適合コレット(mm)
    3.0
  • 適合モータ
    10種類のマイクロモーターすべてに対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H013の仕様・寸法情報

JANコード
4544129872958
トラスココード
693-3974
質量(g)
97.000
軸径(mm)
φ3.0(φ2.34)
外径(mm)
26
全長(mm)
78
適合コレット(mm)
3.0
適合モータ
10種類のマイクロモーターすべてに対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
H013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,888
( 33,977 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターとの組み合わせで作業にマッチしたハンドピースが、簡単にセットアップできます
・使用範囲の広い標準型のヘッドです
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードヘッド H013の型番H013のページです。 型番H013に関する仕様情報を記載しております。
スタンダードヘッド H013のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードヘッド H013
スレンダーヘッド H023
ヘビーデューティーヘッド H033
ロングスレンダーヘッド H043
マイクログラインダー スタンダードロータリー 超高速型
アングロンヘッド H213
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格30,88831,50549,46653,68964,52241,254
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード454412987295845441298724774544129871364454412987246045441298724844544129871357
トラスココード693-3974693-3970693-3972693-3968695-7853693-3969
質量(g)97.00086.000157.000106.00019784.000
軸径(mm)φ3.0(φ2.34)φ3.0(φ2.34)φ6.0(φ3.0)φ3.0(φ2.34)-φ3.0
外径(mm)2625262529-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました