ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラブロンヘッド H313

通常単価(税別)
67,300円
税込単価
74,030円
通常出荷日:11日目

【特長】・左右運動により溝や狭部研磨用のヘッドです・V溝チャックの採用で軸径Φ1.5~Φ4.7のセンタ...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129872453
  • トラスココード
    693-3971
  • 質量(g)
    119.000
  • 軸径(mm)
    φ1.4~φ4.7
  • 往復回数(可変)(回/分)
    8000
  • 振幅(mm)
    1.6
  • 適合モータ
    KM213L・KM113G

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H313
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H313の仕様・寸法情報

JANコード
4544129872453
トラスココード
693-3971
質量(g)
119.000
軸径(mm)
φ1.4~φ4.7
往復回数(可変)(回/分)
8000
振幅(mm)
1.6
適合モータ
KM213L・KM113G
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
H313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,300円
( 74,030円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右運動により溝や狭部研磨用のヘッドです
・V溝チャックの採用で軸径Φ1.5~Φ4.7のセンタンツールが簡単に取り付けできます
・振幅(0~1.6ミリ)の調整が自在に可能です
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラブロンヘッド H313の型番H313のページです。 型番H313に関する仕様情報を記載しております。
ラブロンヘッド H313のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラブロンヘッド H313
スレンダーヘッド H023
アングロンヘッド H213
ロングスレンダーヘッド H043
ヘビーデューティーヘッド H033
スタンダードヘッド H013
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格67,300円33,379円45,420円57,300円52,810円32,767円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード454412987245345441298724774544129871357454412987246045441298713644544129872958
トラスココード693-3971693-3970693-3969693-3968693-3972693-3974
質量(g)119.00086.00084.000106.000157.00097.000
軸径(mm)φ1.4~φ4.7φ3.0(φ2.34)φ3.0φ3.0(φ2.34)φ6.0(φ3.0)φ3.0(φ2.34)
往復回数(可変)(回/分)8000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました