ファクトリーサプライ用品技術窓口

低速型 モーター

通常単価(税別)
36,440円
税込単価
40,084円
通常出荷日:11日目

【特長】・超高速型から低速ギヤ型まで、特長を持たせた10種類のマイクロモーターをラインナップ・トルクを...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129872330
  • トラスココード
    693-3977
  • 質量(g)
    186.000
  • 最大トルク(cN・m)
    6.9
  • 外径(mm)
    33
  • 色
    手元スイッチ:ブラック
  • 全長(mm)
    95
  • 適合機種
    H013・H023・H033・H043・H213・H223・H233・H313・MX52・MX53・FX91

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KM213L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KM213Lの仕様・寸法情報

JANコード
4544129872330
トラスココード
693-3977
質量(g)
186.000
最大トルク(cN・m)
6.9
外径(mm)
33
色
手元スイッチ:ブラック
全長(mm)
95
適合機種
H013・H023・H033・H043・H213・H223・H233・H313・MX52・MX53・FX91

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM213L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,440円
( 40,084円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速型から低速ギヤ型まで、特長を持たせた10種類のマイクロモーターをラインナップ
・トルクを重視した低速型のモーターです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速型 モーターの型番KM213Lのページです。 型番KM213Lに関する仕様情報を記載しております。
低速型 モーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低速型 モーター
低速ギヤ型 モーター
超高速型 モーター
マイクログラインダー スタンダードロータリー 低速ギヤ型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 超高速型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格36,440円64,953円41,542円96,693円73,219円66,994円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード454412987233045441298723164544129872378454412987253845441298724844544129872507
トラスココード693-3977693-3980693-3983695-7848695-7853695-7852
質量(g)186.000169.000101.000264197284.000
最大トルク(cN・m)6.99.82.39.82.35.9
外径(mm)332929292933
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト