17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル

通常単価(税別)
218,209294,886
税込単価
240,030324,375
通常出荷日:11日目

【特長】・バリ取り・研削・研磨・C2013 DCパワーパック・M213H スタンダードロータリー・RM...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    入力電圧(V)

    セット内容

    最小発注数量
    4544129872873
    695-8949
    100±5%
    C2013、M213H、M213LRV、RM11、BX01
    1個
    4544129872880
    695-8942
    115±5%
    C2113、M213H、M213LRV、RM11、BX01
    1個
    4544129872897
    695-8950
    230±5%
    C2213、M213H、M213LRV、RM11、BX01
    1個
    4544129872781
    695-8941
    100±5%
    C2013、M113H、M213RA、RM11、BX01
    1個
    4544129872798
    695-8948
    115±5%
    C2113、M113H、M213RA、RM11、BX01
    1個
    4544129872804
    695-8946
    230±5%
    C2213、M113H、M213RA、RM11、BX01
    1個
    4544129872811
    695-8940
    100±5%
    C2013、M213H、BS313、RM11、BX01
    1個
    4544129872828
    695-8943
    115±5%
    C2113、M213H、BS313、RM11、BX01
    1個
    4544129872835
    695-8938
    230±5%
    C2213、M213H、BS313、RM11、BX01
    1個
    4544129872842
    695-8937
    100±5%
    C2013、M213H、RE113、RM11、BX01
    1個
    4544129872859
    695-8944
    115±5%
    C2113、M213H、RE113、RM11、BX01
    1個
    4544129872866
    695-8947
    230±5%
    C2213、M213H、RE113、RM11、BX01
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    263,899
    ( 290,289 )
    11日目
    271,696
    ( 298,866 )
    11日目
    271,696
    ( 298,866 )
    11日目
    218,209
    ( 240,030 )
    11日目
    242,430
    ( 266,673 )
    11日目
    242,430
    ( 266,673 )
    11日目
    252,051
    ( 277,256 )
    11日目
    259,848
    ( 285,833 )
    11日目
    259,848
    ( 285,833 )
    11日目
    287,089
    ( 315,798 )
    11日目
    294,886
    ( 324,375 )
    11日目
    294,886
    ( 324,375 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バリ取り・研削・研磨
    ・C2013 DCパワーパック
    ・M213H スタンダードロータリー
    ・RM11 ラバークレイドル
    ・BX01 キャリングケース

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル
    ポータブルセット CM9012
    ポータブルセット CM10012
    ポータブルセット CM6012
    ポータブルセット CM5012
    ポータブルセット CM11012
    メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
    通常価格218,209-243,410218,782213,713198,941249,167
    通常出荷日11日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト