ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型

通常単価(税別)
66,994円
税込単価
73,693円
通常出荷日:11日目

【特長】・バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです・高トルクの中速モーター、粘りのあ...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129872507
  • トラスココード
    695-7852
  • 質量(g)
    284.000
  • 最大トルク(cN・m)
    5.9
  • 出力電圧(V)
    DC3~30
  • 外径(mm)
    33
  • 全長(mm)
    167

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M213
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M213の仕様・寸法情報

JANコード
4544129872507
トラスココード
695-7852
質量(g)
284.000
最大トルク(cN・m)
5.9
出力電圧(V)
DC3~30
外径(mm)
33
全長(mm)
167
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,994円
( 73,693円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです
・高トルクの中速モーター、粘りのある回転力が特長です
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型の型番M213のページです。 型番M213に関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 超高速型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 低速ギヤ型
低速型 モーター
超高速型 モーター
低速ギヤ型 モーター
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格66,994円73,219円96,693円36,440円41,542円64,953円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード454412987250745441298724844544129872538454412987233045441298723784544129872316
トラスココード695-7852695-7853695-7848693-3977693-3983693-3980
質量(g)284.000197264186.000101.000169.000
最大トルク(cN・m)5.92.39.86.92.39.8
出力電圧(V)DC3~30DC3~30DC3~30---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました