ファクトリーサプライ用品技術窓口

前後運動ヤスリ レシプロン

通常単価(税別)
126,694円
税込単価
139,363円
通常出荷日:11日目

【特長】・やすり作業や研磨作業を大幅にスピードアップします・センタンツールが前後運動しながら絶えず加工...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    無負荷振動数(回/分)

    チャック内径(mm)

    往復回数(可変)(回/分)

    振幅(mm)

    全長(mm)

    最小発注数量
    4544129872439
    695-7851
    785.000
    260~3500
    2.0~6.35
    3500
    0~8
    140
    1個
    4544129872422
    695-7855
    790.000
    460~7000
    -
    460~7000
    0~2
    134
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    126,694円
    ( 139,363円 )
    11日目
    126,694円
    ( 139,363円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・やすり作業や研磨作業を大幅にスピードアップします
    ・センタンツールが前後運動しながら絶えず加工面をとらえます
    ・作業能率を高める手元スイッチを採用
    【用途】
    ・バリ取り・研削・研磨

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    前後運動ヤスリ レシプロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    前後運動ヤスリ レシプロン
    ミニラスター アタッチメント(前後運動式)
    90°アングル アタッチメント EIC-300
    ストレートホールバー替刃 ハイス
    マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21
    スターP30ハンドピース
    メーカーミニターナカニシナカニシミニター浦和工業アルゴファイルジャパン
    通常価格126,694円48,027円36,034円24,188円 -32,537円26,228円
    通常出荷日11日目1日目1日目14日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト