ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー ヘビーデューティーロータリー

通常単価(税別)
87,203円~93,428円
税込単価
95,923円~102,771円
通常出荷日:11日目

【特長】・軸径Φ6.0mmのセンタンツールを使用でき、大きな加工量でスピーディーな作業が可能です【用途...

詳細を確認
  • 出力電圧(V)
    DC3~30
  • 外径(mm)
    33

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大トルク(cN・m)

全長(mm)

最小発注数量
4544129872606
695-7859
338.000
5.9
177
1個
4544129872613
695-7857
341.000
4.2
178
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,203円
( 95,923円 )
11日目
93,428円
( 102,771円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径Φ6.0mmのセンタンツールを使用でき、大きな加工量でスピーディーな作業が可能です
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー ヘビーデューティーロータリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー ヘビーデューティーロータリー
マイクログラインダー スタンダードロータリー 超高速型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 低速ギヤ型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型
マイクログラインダー スレンダーロータリー
スレンダーロータリー
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格87,203円-73,219円96,693円66,994円64,341円 -67,606円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目7日目〜11日目
出力電圧(V)DC3~30DC3~30DC3~30DC3~30--
外径(mm)332929332929
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト