ファクトリーサプライ用品技術窓口

低速ギヤ型 モーター

通常単価(税別)
58,112
税込単価
63,923
通常出荷日:11日目

【特長】・超高速型から低速ギヤ型まで、特長を持たせた10種類のマイクロモーターをラインナップ・減速ギヤ...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129872316
  • トラスココード
    693-3980
  • 質量(g)
    169.000
  • 最大トルク(cN・m)
    9.8
  • 外径(mm)
    29
  • 手元スイッチ:イエロー
  • 全長(mm)
    105
  • 適合機種
    H013・H023・H033・H043・H213・H223・H233・H313・MX52・MX53・FX91

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KM113G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM113Gの仕様・寸法情報

JANコード
4544129872316
トラスココード
693-3980
質量(g)
169.000
最大トルク(cN・m)
9.8
外径(mm)
29
手元スイッチ:イエロー
全長(mm)
105
適合機種
H013・H023・H033・H043・H213・H223・H233・H313・MX52・MX53・FX91

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM113G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,112
( 63,923 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速型から低速ギヤ型まで、特長を持たせた10種類のマイクロモーターをラインナップ
・減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプのモーターです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速ギヤ型 モーターの型番KM113Gのページです。 型番KM113Gに関する仕様情報を記載しております。
低速ギヤ型 モーターのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト