ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー スタンダードロータリー 低速ギヤ型

通常単価(税別)
79,971
税込単価
87,968
通常出荷日:11日目

【特長】・バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです・減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクの...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129872538
  • トラスココード
    695-7848
  • 質量(g)
    264
  • 最大トルク(cN・m)
    9.8
  • 出力電圧(V)
    DC3~30
  • 外径(mm)
    29
  • 全長(mm)
    176

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M113G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M113Gの仕様・寸法情報

JANコード
4544129872538
トラスココード
695-7848
質量(g)
264
最大トルク(cN・m)
9.8
出力電圧(V)
DC3~30
外径(mm)
29
全長(mm)
176
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M113G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,971
( 87,968 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです
・減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクのハンドピースです
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー スタンダードロータリー 低速ギヤ型の型番M113Gのページです。 型番M113Gに関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー スタンダードロータリー 低速ギヤ型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト