ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルセット CM40013

通常単価(税別)
596,117円
税込単価
655,729円
通常出荷日:11日目

【特長】・バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです・切る・削る...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129872750
  • トラスココード
    693-4006
  • セット内容
    C2013、M213H、M213RA、M213LRV、RE113、BS313、RM11、TX01、BX023

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CM40013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CM40013の仕様・寸法情報

JANコード
4544129872750
トラスココード
693-4006
セット内容
C2013、M213H、M213RA、M213LRV、RE113、BS313、RM11、TX01、BX023
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM40013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596,117円
( 655,729円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです
・切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルセット CM40013の型番CM40013のページです。 型番CM40013に関する仕様情報を記載しております。
フルセット CM40013のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルセット CM40013
ロングスレンダーヘッド H043
マイクログラインダー スタンダードロータリー 超高速型
超高速型 モーター
低速ギヤ型 モーター
マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格596,117円57,300円73,219円41,542円64,953円66,994円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード454412987275045441298724604544129872484454412987237845441298723164544129872507
トラスココード693-4006693-3968695-7853693-3983693-3980695-7852
セット内容C2013、M213H、M213RA、M213LRV、RE113、BS313、RM11、TX01、BX023-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました