ファクトリーサプライ用品技術窓口

非常用トイレ【100個入り】

通常単価(税別)
6,497
税込単価
7,147
通常出荷日:2日目

【特長】・災害時やレジャー・アウトドア時など、トイレが使えないときに役立つトイレ処理剤です・段ボールや...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576769914
  • 質量(g)
    2980.0
  • トラスココード
    697-2653
  • 奥行(mm)
    192
  • 高さ(mm)
    135
  • ホワイト
  • 幅(mm)
    265
  • 材質1
    凝固剤:ポリマー・抗菌剤 
  • 材質2
    汚物袋・防臭袋:PE

ご注意

  • 保存期限最大15年の商品ですが、お届け時に残り期限15年をお約束するものではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BTS10-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

BTS10-100の仕様・寸法情報

JANコード
4967576769914
質量(g)
2980.0
トラスココード
697-2653
奥行(mm)
192
高さ(mm)
135
ホワイト
幅(mm)
265
材質1
凝固剤:ポリマー・抗菌剤 
材質2
汚物袋・防臭袋:PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTS10-100
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,497
( 7,147 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害時やレジャー・アウトドア時など、トイレが使えないときに役立つトイレ処理剤です
・段ボールやコンテナ等に被せて、簡易トイレとしての使用も可能です
・抗菌・消臭で衛生的です(一般財団法人 カケンテストセンターにて試験済)
・防臭袋がついているので、排泄物が入った汚物袋の一時保管時も安心です
・保存期間が15年と長期保存が可能なため、安心して備蓄できます
【用途】
・災害時の排泄物の処理に
【材質】
・凝固剤:ポリマー・抗菌剤
・汚物袋・防臭袋:PE

ご注意

  • 保存期限最大15年の商品ですが、お届け時に残り期限15年をお約束するものではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用トイレの型番BTS10-100のページです。 型番BTS10-100に関する仕様情報を記載しております。
非常用トイレのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト