ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コードレス丸のこ C3605DA形 特別限定仕様品 ストロングブラック

通常単価(税別)
91,897円
税込単価
101,087円
通常出荷日:7日目

【特長】・鋭い切れ味の黒鯱チップソー標準付属です・付属品のBluetooth機能付蓄電池で集じん機と連...

詳細を確認
  • 8月28日発売予定品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C3605DA-SK-2XPCSBZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C3605DA-SK-2XPCSBZの仕様・寸法情報

色
ストロングブラック
JANコード
4966376420070
トラスココード
709-9060
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
パワーモード:7000/サイレントモード:3500
質量(g)
2800.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
3500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
7000
材質1
本体:樹脂
切込深度(mm)
0~47
切込深度(mm)45°
0~30
切込深度(mm)90°
0~47
適合チップソー(mm)外径
125
適合チップソー(mm)穴径
20
材質2
ベース:アルミダイカスト
材質3
ホゴカバー:樹脂
材質4
リンク:アルミダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
C3605DA-SK-2XPCSBZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,897円
( 101,087円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い切れ味の黒鯱チップソー標準付属です
・付属品のBluetooth機能付蓄電池で集じん機と連動が可能です
・作業場の掃除の手間も少なくなり効率アップに繋がります
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・高効率ブラシレスモーター搭載でクラス最速の切断スピードです
・サイレントモード(特許)でリフォーム・内装工事に最適です
・キックバック軽減システム搭載で安全性が向上しました
・スーパーチップソー黒鯱が1枚追加の特別限定仕様品です
【用途】
・野地板、野縁、たる木等の端切りに
・コンパネおよび建材の切断に
・2×4″部材の切断に
【材質】
・本体:樹脂
・ベース:アルミダイカスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイカスト

ご注意

  • 8月28日発売予定品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス丸のこ C3605DA形 特別限定仕様品 ストロングブラックの型番C3605DA-SK-2XPCSBZのページです。 型番C3605DA-SK-2XPCSBZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス丸のこ C3605DA形 特別限定仕様品 ストロングブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス丸のこ C3605DA形 特別限定仕様品 ストロングブラック
コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZ
コードレス丸のこ C3605DC 形
コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形
コードレス集塵丸のこC3605DYC形
コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA形
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格91,897円96,451円95,558円100,201円85,826円183,704円
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
色ストロングブラックブラック----
JANコード496637642007049663764081154966376415328496637641531149663764153424966376414116
トラスココード709-9060538-7443645-2175655-3950655-3946650-3527
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード:7000/サイレントモード:3500-4500パワーモード時:7000/サイレントモード時:35003500~70004000
質量(g)2800.033002900.02900.02900.013400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました