ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コードレス丸のこ C3605DC 形

通常単価(税別)
95,558円
税込単価
105,114円
通常出荷日:7日目

【特長】・165mm製品より小型軽量で、125mm丸のこでは不可能なツーバイフォー材の45度切断が可能...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C3605DC-SK-2XPSZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C3605DC-SK-2XPSZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415328
トラスココード
645-2175
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4500
質量(g)
2900.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
2500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
4500
材質1
本体:樹脂
本体色
アグレッシブグリーン
切込深度(mm)
(90°)57/(45°)38/(逆5°)54
切込深度(mm)45°
0~38
切込深度(mm)90°
0~57
本体寸法(mm)
長さ296×幅174×高さ249
適合チップソー(mm)外径
147
適合チップソー(mm)穴径
20
材質2
ベース:アルミダイキャスト
材質3
ホゴカバー:樹脂
材質4
リンク:アルミダイキャスト●ギヤカバー:アルミダイキャスト
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(分)
約25(BSL36A18BXの場合)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C3605DC-SK-2XPSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,558円
( 105,114円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・165mm製品より小型軽量で、125mm丸のこでは不可能なツーバイフォー材の45度切断が可能です
・標準付属の黒鯱チップソーにより軽快な切断が可能で、セット品にはBluetooth電池を標準付属しコードレスクリーナとの無線連動を可能としました
・システムケース4標準付属です
・大形フック、フッ素プレート取付け可能です
【用途】
・各種木材の切断作業に
・各種化粧板、薄物樹脂板、軟質新建材の切断作業に
【材質】
・本体:樹脂
・ベース:アルミダイキャスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイキャスト
・ギヤカバー:アルミダイキャスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス丸のこ C3605DC 形の型番C3605DC-SK-2XPSZのページです。 型番C3605DC-SK-2XPSZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス丸のこ C3605DC 形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス丸のこ C3605DC 形
コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形
コードレス集塵丸のこC3605DYC形
コードレス丸のこ C3605DA形 特別限定仕様品 ストロングブラック
コードレス集じん丸のこ 36Vマルチボルト C3605DYB
コードレス丸のこ_2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格95,558円100,201円85,826円91,897円88,058円37,818円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641532849663764153114966376415342496637642007049663764153354966376414949
トラスココード645-2175655-3950655-3946709-9060632-8430629-4424
無負荷回転数(min[[の-1乗]])4500パワーモード時:7000/サイレントモード時:35003500~7000パワーモード:7000/サイレントモード:35003500~70003000~6000
質量(g)2900.02900.02900.02800.02900.02800.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時250035003500350035003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました