ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コードレス集じん丸のこ 36Vマルチボルト C3605DYB

通常単価(税別)
88,058円
税込単価
96,864円
通常出荷日:7日目

【特長】・トップクラスの集じん効率、ダストボックスのみで80%の集じん効率です・ダストボックスと集じん...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C3605DYB-XPSZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C3605DYB-XPSZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415335
トラスココード
632-8430
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
3500~7000
質量(g)
2900.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
3500
材質1
本体:樹脂
本体色
アグレッシブグリーン
切込深度(mm)
47
切込深度(mm)45°
30
切込深度(mm)90°
47
本体寸法(mm)
298×236×183
適合チップソー(mm)外径
100-125
適合チップソー(mm)穴径
20
材質2
ベース:アルミダイカスト
材質3
ホゴカバー:樹脂
材質4
リンク:アルミダイカスト●ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
バッテリー電圧(V)
18/36
充電時間(分)
実用充電約19/満充電約25
バッテリー容量(Ah)
2.5/5.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C3605DYB-XPSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,058円
( 96,864円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップクラスの集じん効率、ダストボックスのみで80%の集じん効率です
・ダストボックスと集じん機接続専用コレクトカバーがワンタッチで交換可能です
・マキタ38mmカフス仕様のホースがそのまま接続可能です
・高速定回転7000min-1で軽快な切断が可能です
・100mm/125mm刃が使用可能です
【用途】
・石こうボード、木材の集じん切断に
【材質】
・本体:樹脂
・ベース:アルミダイカスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイカスト
・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス集じん丸のこ 36Vマルチボルト C3605DYBの型番C3605DYB-XPSZのページです。 型番C3605DYB-XPSZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス集じん丸のこ 36Vマルチボルト C3605DYBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス集じん丸のこ 36Vマルチボルト C3605DYB
コードレス集塵丸のこC3605DYC形
コードレス丸のこ C3605DC 形
コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形
コードレス丸のこ C3605DA形 特別限定仕様品 ストロングブラック
コードレス丸のこ_2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格88,058円85,826円95,558円100,201円91,897円37,818円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641533549663764153424966376415328496637641531149663764200704966376414949
トラスココード632-8430655-3946645-2175655-3950709-9060629-4424
無負荷回転数(min[[の-1乗]])3500~70003500~70004500パワーモード時:7000/サイレントモード時:3500パワーモード:7000/サイレントモード:35003000~6000
質量(g)2900.02900.02900.02900.02800.02800.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時350035002500350035003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました