ファクトリーサプライ用品技術窓口
トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック
トップ工業
通常価格(税別):2,986円~
通常出荷日:在庫品1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4,391円~
通常出荷日:在庫品1日目
マキタ
充電式インパクトドライバ TD111D
通常価格(税別):15,997円~
通常出荷日:3日目
HiKOKI(旧日立工機)
7.2V充電インパクトドライバー WH7DL
HiKOKI(旧日立工機)
通常価格(税別):22,341円~
通常出荷日:在庫品1日目
キリウス
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ
通常価格(税別):37,065円~
通常出荷日:3日目 ~
ジーベックテクノロジー
XEBECツール専用 ポータブル回転工具
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):54,647円~
通常出荷日:15日目
マキタ
充電式ラチェットレンチWR
マキタ
通常価格(税別):21,470円~
通常出荷日:3日目
キリウス
超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ
通常価格(税別):78,517円~
通常出荷日:4日目 ~
日東工器
電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)
日東工器
通常価格(税別):69,888円~
通常出荷日:1日目
キリウス
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ
通常価格(税別):34,068円~
通常出荷日:3日目
【特長】・鋭い切れ味の黒鯱チップソー標準付属です・付属品のBluetooth機能付蓄電池で集じん機と連...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
96,451円 ( 106,096円 ) | 7日目 |
96,451円 ( 106,096円 ) | 7日目 |
【特長】
・鋭い切れ味の黒鯱チップソー標準付属です
・付属品のBluetooth機能付蓄電池で集じん機と連動が可能です
・作業場の掃除の手間も少なくなり効率アップに繋がります
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・高効率ブラシレスモーター搭載でクラス最速の切断スピードです
・サイレントモード(特許)でリフォーム・内装工事に最適です
・キックバック軽減システム搭載で安全性が向上しました
【用途】
・野地板、野縁、たる木等の端切りに
・コンパネおよび建材の切断に
・2×4″部材の切断に
【材質】
・本体:樹脂
・ベース:アルミダイカスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイカスト
・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

EARTH MAN
電気丸のこ
5通常価格(税別):9,170円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

ナカニシ
ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー レジノイドボンド 精密内面研削・ジグ研削用
0通常価格(税別):5,564円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

浦和工業
電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース
5通常価格(税別):30,879円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,742円~