ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

建築用シャープペンシルDry【20個入り】

通常単価(税別)
35,552円
税込単価
39,107円
通常出荷日:1日目

【特長】・3030(20本)と専用替え芯(4030SB03)がセットで店舗に陳列できます。・組み立て不...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

302103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

302103の仕様・寸法情報

色
黒
芯径(mm)
2.8
JANコード
4262357550737
質量(g)
766.000
トラスココード
689-4143
材質1
樹脂
奥行(mm)
130
高さ(mm)
267
幅(mm)
195
-
-

型番リスト

表示件数
型番
302103
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,552円
( 39,107円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3030(20本)と専用替え芯(4030SB03)がセットで店舗に陳列できます。
・組み立て不要ですぐに陳列できます。
・ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。
・キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
・湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
・強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
・キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
・3030はred dotデザインアワード受賞品です。
【用途】
・木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
【材質】
・樹脂
【セット内容】
・建築用シャープペンシル:3030(20本)、替え芯黒2B:4030(10本入りx10PK)、リーフレット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シャープペンシルDryの型番302103のページです。 型番302103に関する仕様情報を記載しております。
建築用シャープペンシルDryのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用シャープペンシルDry
建築用シャープペンシルFine Dry
建築用シャープペンシル Pica-Dry(R)用替芯
建築用線引きシャープペンシル Pica BIG Dry(R)用替芯
建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dry
深穴細字インクマーカーInk
メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKER
通常価格35,552円34,600円1,671円1,859円30,467円15,914円
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
色黒黒-黒(10H)--
芯径(mm)2.80.9-2×5--
JANコード42623575507374262357550751-426235755179642623575508124262357550676
質量(g)766.000785.000-59.1001012.0390.000
トラスココード689-4143689-4142-684-4867689-4144682-9875
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました