ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコチェック ER-ST(洗浄液)

通常単価(税別)
1,592円
税込単価
1,751円
通常出荷日:5日目

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。・エチル...

詳細を確認
  • JANコード
    4571360638982
  • 質量(g)
    275
  • トラスココード
    705-4906
  • 色
    透明
  • 容量(ml)
    420
  • 材質1
    主成分:エチルアルコール
  • 液種類
    洗浄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C001-0013220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C001-0013220の仕様・寸法情報

JANコード
4571360638982
質量(g)
275
トラスココード
705-4906
色
透明
容量(ml)
420
材質1
主成分:エチルアルコール
液種類
洗浄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C001-0013220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,592円
( 1,751円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
・エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。
・試験品表面のサビ・油汚れを除去します。
【用途】
・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
【材質】
・主成分:エチルアルコール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコチェック ER-ST(洗浄液)の型番C001-0013220のページです。 型番C001-0013220に関する仕様情報を記載しております。
エコチェック ER-ST(洗浄液)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコチェック ER-ST(洗浄液)
エコチェック EP-ST(J)(浸透液)
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml
MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml
MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L
メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
通常価格1,592円2,996円7,094円2,588円6,025円7,524円
通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目4日目
JANコード45713606389824571360639156----
質量(g)275415.000570.000390.000570.0001200.0
トラスココード705-4906705-4901120-4178120-4187120-4188120-4186
色透明赤----
容量(ml)420600---1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました