ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
アキレス アキレス セイデンF |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
・JIS Z 2343-2適合品です。
【用途】
・染色浸透探傷試験用浸透液。
【材質】
・主成分:染料、溶剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液
0通常価格(税別):1,074円~

タセト
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤
0通常価格(税別):3,134円

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):6,166円~

ヘンケル
ロックタイト ねじ用嫌気性接着剤
4.4通常価格(税別):1,322円~

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
4.6通常価格(税別):1,188円~

山一化学
高性能白色フッ素グリース NS1001
4.4通常価格(税別):18,385円~

呉工業
防錆潤滑剤 クレ5-56
4.6通常価格(税別):459円~

信越化学工業
一液型液状ゴム(RTVゴム) KE45シリーズ
4.6通常価格(税別):1,134円~

ミスミ
パーツクリーナー 18L
4.2通常価格(税別):12,103円~