17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

規格袋 IA-28 400枚入り【400個入り】

通常単価(税別)
33,272
税込単価
36,599
通常出荷日:2日目

【特長】・真空対応、遮光性や防湿性があります【用途】・工業部品、粉物などの包装材【材質】・PET/AL...

詳細を確認
  • トラスココード
    679-9758
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    PET/AL/PE
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • 幅(mm)
    280

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

08637
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (400個入り)

08637の仕様・寸法情報

トラスココード
679-9758
質量(g)
9000.0
材質1
PET/AL/PE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
08637
最小発注数量
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,272
( 36,599 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空対応、遮光性や防湿性があります
【用途】
・工業部品、粉物などの包装材
【材質】
・PET/AL/PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

規格袋 IA-28 400枚入りの型番08637のページです。 型番08637に関する仕様情報を記載しております。
規格袋 IA-28 400枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
規格袋 IA-28 400枚入り
ガラステープ
規格袋 XL
規格袋 IGZ
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5
厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格33,2722,65431,090147,316270,39575,000 -
通常出荷日2日目1日目11日目11日目18日目4日目
トラスココード679-9758836-3995565-1208565-1226836-3975-
質量(g)9000.020700.000280.00019000.0-
材質1PET/AL/PEフッ素樹脂、ガラス繊維--鋳物鋳物
厚さ(mm)0.080.130.0750.134--
幅(mm)28013----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト