ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

OPP包装用粘着テープ 3048

通常単価(税別)
699円
税込単価
769円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。・コストパフォーマンスに優れて...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3048-TRA-48X100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3048-TRA-48X100の仕様・寸法情報

JANコード
4549395230754
トラスココード
452-5550
質量(g)
234.000
材質1
基材:ポリプロピレン
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.048
色
透明
長さ(m)
100
幅(mm)
48
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3048-TRA-48X100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。
・コストパフォーマンスに優れています。
・無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しています。
・ 製造段階で有機溶剤を使用しない、環境に配慮した商品設計
【用途】
・段ボールの封緘に。
【材質】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPP包装用粘着テープ 3048の型番3048-TRA-48X100のページです。 型番3048-TRA-48X100に関する仕様情報を記載しております。
OPP包装用粘着テープ 3048のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPP包装用粘着テープ 3048
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
スコッチR 軽包装用OPPテープ
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ
3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m
OPP包装用粘着テープ 371
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格699円762円 -149円 -869円 -763円1,238円 -
通常出荷日4日目19日目1日目〜4日目1日目4日目〜
JANコード4549395230754---4549395458608-
トラスココード452-5550---795-2414-
質量(g)234.000---130.000-
材質1基材:ポリプロピレン基材:OPP-基材:OPP--
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系接着剤-粘着剤:ゴム系--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました