ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷揚げバッグ(荷揚げバケツ)

通常単価(税別)
19,459円~58,218円
税込単価
21,405円~64,040円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します・底部を擦らないように4つの底足付...

詳細を確認
  • 材質1
    表面生地・ベルト:ナイロン1680D
  • 径(mm)
    350
  • 材質2
    裏面生地:ナイロンターポリン
  • 材質3
    底面:スチール

ご注意

  • 鋭利なものを入れないで下さい。
  • 耐荷重内での使用を厳守してください。
  • 足場や凸部に引っかかった状態で負荷をかけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
400
4932134248910
2300.0
663-7362
1個
1000
4932134248934
3000.0
663-4215
1個
1400
4932134248941
3400.0
661-6761
1個
1600
4932134248958
3550.0
663-7366
1個
2000
4932134248965
3900.0
661-6743
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,459円
( 21,405円 )
4日目
25,756円
( 28,332円 )
1日目
28,435円
( 31,279円 )
1日目
36,746円
( 40,421円 )
1日目
58,218円
( 64,040円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します
・底部を擦らないように4つの底足付きです
・底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました
・表地と裏地の二重仕様です
・内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています
・上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています
・社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです
・底板は1mm厚鉄板を入れています
・底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています
・鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します
【用途】
・単管パイプや足場用部材の荷揚げに
【材質】
・表面生地・ベルト:ナイロン1680D
・裏面生地:ナイロンターポリン
・底面:スチール

ご注意

  • 鋭利なものを入れないで下さい。
  • 耐荷重内での使用を厳守してください。
  • 足場や凸部に引っかかった状態で負荷をかけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷揚げバッグ(荷揚げバケツ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷揚げバッグ(荷揚げバケツ)
ゲンバッグ リフレクトタイプ GNB-2 黒 520×350×180mm
現場用バッグ(大容量) GBプラス 520×350×180mm
電工バケツ/ミニバケツ
電工用バケツ
防水バケツ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスココヅチトラスコ中山
通常価格19,459円-16,405円15,441円2,187円 -4,032円 -2,468円 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目5日目〜1日目
材質1表面生地・ベルト:ナイロン1680DPVCターポリン---
径(mm)350-----
材質2裏面生地:ナイロンターポリン-----
材質3底面:スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト