17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色 TTBA-BK

TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

    ご注意

    • 完全防水ではありません。

    型番:

    TTBA-BK
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TOUGH ターポリンツールバッグ TTBA-BKの仕様

    TTBA-BKの外観

    TTBA-BKの外観

    • 色:ブラック
    • サイズ:幅400×奥行200×高さ250mm
    • 質量:900g
    • 本体材質:PVC(ターポリン)
    • ベルト材質:ポリプロピレン
    • 内ポケット:180mm口巾×2
    • 付属品:底板付き
    • 製造国:中国
    TTBA-BKの使用例

    TTBA-BKの使用例

    この製品の寸法図

     

    (単位:mm)

     

    TTBA-BKの寸法図

    TTBA-BKの寸法図

    ※完全防水ではありません。

    TTBA-BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TTBA-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,388円
    ( 11,427円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    強力なターポリン製で耐久性に優れているツールバッグ。
    【特長】
    ・重量物の収納にも最適な縫製プロ仕様。
    ・全開口するファスナー付きカバー。
    ・前面に取り出しやすい小物ポケットとサイドにメッシュポケットが付いてる。
    ・内側には、工具の収納に最適なポケット付き。
    ・広い開口により出し入れが容易。
    【用途】
    ・電気工事などの屋外作業用として。

    ご注意

    • 完全防水ではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色の型番TTBA-BKのページです。 型番TTBA-BKに関する仕様情報を記載しております。
    TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色
    本牛革製 釘袋(大) GL-02B
    265x225x125mm 釘 袋
    ヌメ革ニッパー差し(ストッパー付)
    ツールバッグPRO HB
    ハードラボシリーズ 小型電工2段
    メーカートラスコ中山ベストツールエスココヅチSK-11コヅチ
    通常価格10,388円6,865円3,099円1,437円5,324円2,460円 -
    通常出荷日2日目4日目1日目4日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました