ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サイドテーブル

通常単価(税別)
10,539
税込単価
11,593
通常出荷日:1日目

【特長】・天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です【用途】・タイムカードや手荷物などを置くラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TC3537NAA-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC3537NAA-BKの仕様・寸法情報

ナチュラル天板×黒脚
JANコード
4550414316403
トラスココード
685-6048
質量(g)
6100.0
材質1
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
天板色
ナチュラル
脚色
材質2
脚部:スチール(粉体塗装)

型番リスト

表示件数
型番
TC3537NAA-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,539
( 11,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です
【用途】
・タイムカードや手荷物などを置くラックとして
・受付台や電話台として
【材質】
・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
・脚部:スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドテーブルの型番TC3537NAA-BKのページです。 型番TC3537NAA-BKに関する仕様情報を記載しております。
サイドテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドテーブル
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付)
軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付)
軽荷重作業台(AE型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,53932,22249,97820,08056,35353,962
通常出荷日1日目4日目8日目4日目8日目5日目
ナチュラル天板×黒脚グリーンホワイト天板部:白×黒、支柱:オレンジホワイト-
JANコード455041431640349899996500514989999561692498999955171649899994938184989999348255
トラスココード685-6048238-5660859-0137450-1292856-3794183-3881
質量(g)6100.03700046000185005000048500
材質1天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール天板:ポリ化粧天板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト