ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ステンレス製メッシュテンションラック 高さ1970~2470mm

通常単価(税別)
63,278円~141,114円
税込単価
69,606円~155,225円
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮(1978~2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます...

詳細を確認
  • 伸縮可能部分には棚板などのオプションは取付できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSMT234650-1040

-
TRUSCO ステンレス製メッシュテンションラック W605XD305XH1978-2478 4段
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
仕様・規格
間口(mm):609
奥行(mm):307
高さ(mm):1978~2478
有効間口(mm):529
パイプ径(mm):25.4
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):250
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
組立目安:1人30分
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
質量・質量単位
16kg
TSMT244650-1037

-
TRUSCO ステンレス製メッシュテンションラック W605×D457×H1978-2478 4段
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
仕様・規格
間口(mm):609
奥行(mm):459
高さ(mm):1978~2478
有効間口(mm):529
パイプ径(mm):25.4
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):250
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
組立目安:1人30分
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
質量・質量単位
18.8kg
TSMT334650-1043

-
TRUSCO ステンレス製メッシュテンションラック W905XD305XH1978-2478 4段
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
仕様・規格
間口(mm):909
奥行(mm):307
高さ(mm):1978~2478
有効間口(mm):829
パイプ径(mm):25.4
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):250
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
組立目安:1人30分
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
質量・質量単位
20kg
TSMT344650-1039

-
TRUSCO ステンレス製メッシュテンションラック W905×D457×H1978-2478 4段
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
仕様・規格
間口(mm):909
奥行(mm):459
高さ(mm):1978~2478
有効間口(mm):829
パイプ径(mm):25.4
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):250
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
組立目安:1人30分
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
質量・質量単位
27.6kg
TSMT364650-1041

-
TRUSCO ステンレス製メッシュテンションラック W905XD609XH1978-2478 4段
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
仕様・規格
間口(mm):909
奥行(mm):611
高さ(mm):1978~2478
有効間口(mm):829
パイプ径(mm):25.4
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):250
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
組立目安:1人30分
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
質量・質量単位
31.6kg
TSMT434650-1036

-
TRUSCO ステンレス製メッシュテンションラック W1205×D305×H1978-2478 4段
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
仕様・規格
間口(mm):1209
奥行(mm):307
高さ(mm):1978~2478
有効間口(mm):1129
パイプ径(mm):25.4
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):250
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
組立目安:1人30分
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
質量・質量単位
25.6kg
TSMT444650-1042

-
TRUSCO ステンレス製メッシュテンションラック W1205XD457XH1978-2478 4段
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
仕様・規格
間口(mm):1209
奥行(mm):459
高さ(mm):1978~2478
有効間口(mm):1129
パイプ径(mm):25.4
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):250
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
組立目安:1人30分
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
質量・質量単位
35.6kg
TSMT644650-1038

-
TRUSCO ステンレス製メッシュテンションラック W1824XD457XH1978-2478 4段
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
仕様・規格
間口(mm):1828
奥行(mm):459
高さ(mm):1978~2478
有効間口(mm):1748
パイプ径(mm):25.4
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):120
最大積載量(kg/台):500
棚板調整ピッチ(mm):25
組立目安:1人30分
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
質量・質量単位
36.8kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

均等積載量(kg/段)

奥行詳細(mm)

間口詳細(mm)

最大積載量(kg/台)

有効間口(mm)

最小発注数量
650-1040
16000.0
250
307
609
1000
529
1個
650-1037
18800.0
250
459
609
1000
529
1個
650-1043
20000.0
250
307
909
1000
829
1個
650-1039
27600.0
250
459
909
1000
829
1個
650-1041
31600.0
250
611
909
1000
829
1個
650-1036
25600.0
250
307
1209
1000
1129
1個
650-1042
35600.0
250
459
1209
1000
1129
1個
650-1038
36800.0
120
459
1828
500
1748
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,278円
( 69,606円 )
1日目
74,597円
( 82,057円 )
1日目
77,966円
( 85,763円 )
1日目
85,911円
( 94,502円 )
1日目
101,803円
( 111,983円 )
1日目
89,717円
( 98,689円 )
1日目
100,260円
( 110,286円 )
1日目
141,114円
( 155,225円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮(1978~2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます
【用途】
・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂

ご注意

  • 伸縮可能部分には棚板などのオプションは取付できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製メッシュテンションラック 高さ1970~2470mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製メッシュテンションラック 高さ1970~2470mm
ステンレス製メッシュラック サイドバー付
ステンレス製メッシュラック バックバー付
スチール製メッシュテンションラック
スチール製メッシュラック サイドバー付
スチール製メッシュラック バックバー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格63,278円-42,590円 -51,823円 -25,916円 -14,496円 -16,283円 -
通常出荷日1日目19日目19日目19日目19日目19日目
材質1本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(mm)25.425.425.425.425.425.4
高さ詳細(mm)1978~2478--1978~2478--
棚段数(段)4--4--
棚板調整ピッチ(mm)252525252525

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト