ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレ三面幕

通常単価(税別)
17,481
税込単価
19,229
通常出荷日:4日目

【特長】・折り畳み式で持ち運びも便利です【用途】・スカイトイレなどの使用時、外から見えないように目隠し...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    700
  • 高さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    800
  • JANコード
    4560416130877
  • 質量(g)
    5600.0
  • トラスココード
    554-9490
  • 材質1
    フレーム:鉄、三面幕:PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-GS001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y-GS001の仕様・寸法情報

奥行(mm)
700
高さ(mm)
1200
幅(mm)
800
JANコード
4560416130877
質量(g)
5600.0
トラスココード
554-9490
材質1
フレーム:鉄、三面幕:PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-GS001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,481
( 19,229 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式で持ち運びも便利です
【用途】
・スカイトイレなどの使用時、外から見えないように目隠しとして使用
【材質】
・フレーム:鉄
・三面幕:PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレ三面幕の型番Y-GS001のページです。 型番Y-GS001に関する仕様情報を記載しております。
トイレ三面幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレ三面幕
スカイトイレ用三面幕
床面表示ステッカー
ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mm
懸垂幕
大型横幕
メーカーYUYPROグリーンクロスユニットユニット日本緑十字社つくし工房
通常価格17,48116,8711,500 -15,256 -3,20414,701 -
通常出荷日4日目11日目1日目〜6日目4日目9日目
奥行(mm)700-----
高さ(mm)1200-----
幅(mm)800-----
JANコード4560416130877-----
質量(g)5600.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト