17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルフレーム A3サイズ

通常単価(税別)
4,772円
税込単価
5,249円
通常出荷日:1日目

【特長】中に飾るものがグッと引き立つシンプルなフレーム。縦横どちらでも使え、サイズも豊富なので、様々な...

詳細を確認

    型番:

    CRK791349
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CRK791349の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CRK791349
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,772円
    ( 5,249円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】中に飾るものがグッと引き立つシンプルなフレーム。縦横どちらでも使え、サイズも豊富なので、様々な用途に利用できます。壁掛け用フック穴2ヵ所付き。
    【商品仕様】
    ・規格:A3判
    ・外寸:縦470×横347mm
    ・収容寸法:縦420×横297mm
    ・パネル厚:表4mm,裏2mm
    ・重量:1130g
    ・材質:アクリル
    ・スタンド用ビス2本,短ビス4本,仮留めラベル付
    ・入数:1枚
    ・JAN:4943740791349

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクリルフレーム A3サイズの型番CRK791349のページです。 型番CRK791349に関する仕様情報を記載しております。
    アクリルフレーム A3サイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクリルフレーム A3サイズ
    アクリル 賞状額 A3判
    ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦
    マルチバインダー本体 ~A3サイズ
    グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×3 A3横×2
    PVCマグネットディスプレイフレーム A3/A4用
    メーカークルーズベロスTOKISEIユニットグリーンクロスTARIFOLD
    通常価格4,772円4,770円18,863円 -1,173円 -10,954円12,688円 -
    通常出荷日1日目1日目7日目1日目〜4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました