ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモグラフィーカメラ

通常単価(税別)
57,198円
税込単価
62,918円
通常出荷日:4日目

【特長】・最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できます・高いフレームレート(25Hz)に...

詳細を確認
  • JANコード
    4560187068690
  • トラスココード
    687-1269
  • 質量(g)
    335.000
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    196
  • 幅(mm)
    60
  • 温度最小表示(℃)
    0.1
  • 空間分解能(mrad)
    8.89
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~50 相対湿度80%以下(結露のないこと)
  • 測定温度範囲(℃)
    -20~550 ±2%
  • 測定視野角(°)
    50×50
  • ディスプレイサイズ
    2.4インチ液晶ディスプレイ
  • 赤外線解像度(ピクセル)
    96×96(9216画素)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KEW5531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KEW5531の仕様・寸法情報

JANコード
4560187068690
トラスココード
687-1269
質量(g)
335.000
奥行(mm)
80
高さ(mm)
196
幅(mm)
60
温度最小表示(℃)
0.1
空間分解能(mrad)
8.89
使用温度範囲(℃)
-10~50 相対湿度80%以下(結露のないこと)
測定温度範囲(℃)
-20~550 ±2%
測定視野角(°)
50×50
ディスプレイサイズ
2.4インチ液晶ディスプレイ
赤外線解像度(ピクセル)
96×96(9216画素)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KEW5531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,198円
( 62,918円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できます
・高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示できます
・3種の画像モードが切り換え可能です
・可視光・サーマル(熱分布画像)・融合
・異常温度をお知らせするアラーム機能付きです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモグラフィーカメラの型番KEW5531のページです。 型番KEW5531に関する仕様情報を記載しております。
サーモグラフィーカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモグラフィーカメラ
動画撮影対応 サーモグラフィーカメラ
防水型デジタル温湿度データロガー付
おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ
冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4
A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー
メーカー共立電気計器カイセA-Gas Japan(旧FUSO)ケニスシンワ測定三商
通常価格57,198円131,013円67,439円52,032円641円 -17,230円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目1日目〜1日目
JANコード4560187068690-----
トラスココード687-1269-----
質量(g)335.000-----
奥行(mm)80-----
高さ(mm)196-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました