ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

机上ラック ホワイトナチュラル天板

通常単価(税別)
8,811円
税込単価
9,692円
通常出荷日:1日目

【特長】・平机シリーズの机上台です・デスク上のスペースを有効活用できます・天板奥は配線用に切り欠きがあ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSLDR-950NAA-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSLDR-950NAA-Wの仕様・寸法情報

種類
-
トラスココード
685-7520
質量(g)
4500.0
JANコード
4550414316533
材質1
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ
材質2
脚部:スチール
奥行(mm)
250
間口(mm)
950
高さ(mm)
100
色
ナチュラル天板×白脚
材質3
床面クッション材(EVA)
耐荷重(kg)
-
天板色
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSLDR-950NAA-W

種類

トラスココード

質量(g)

JANコード

間口(mm)

色

材質3

耐荷重

(kg)

天板色

最小発注数量
-
685-7520
4500.0
4550414316533
950
ナチュラル天板×白脚
床面クッション材(EVA)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,811円
( 9,692円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平机シリーズの机上台です
・デスク上のスペースを有効活用できます
・天板奥は配線用に切り欠きがあります
【材質】
・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ
・脚部:スチール
・床面クッション材(EVA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

机上ラック ホワイトナチュラル天板の型番TSLDR-950NAA-Wのページです。 型番TSLDR-950NAA-Wに関する仕様情報を記載しております。
机上ラック ホワイトナチュラル天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
机上ラック ホワイトナチュラル天板
超軽量折り畳み会議テーブル
T字脚大会議テーブル 連結型
フリーアドレス用デスク
収納付きハイテーブル
平デスク(木目天板)TRLD1060-NAA
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,811円38,589円 -41,896円50,775円 -72,863円23,119円
通常出荷日1日目1日目〜1日目9日目〜8日目1日目
材質1天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ天板:ポリプロピレン(PP)天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード天板:25mm厚低圧メラミン化粧板天板:メラミン化粧板天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
材質2脚部:スチール脚部:アルミ脚部・貫:スチール芯材:フラッシュ構造/エッジ:PVC樹脂収納庫脚部:スチールフレーム:スチール(粉体塗装)
奥行(mm)25045010001300600600
高さ(mm)1007007207201000700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました