ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルヒーター

通常単価(税別)
11,618円
税込単価
12,780円
通常出荷日:5日目

【特長】・足元全体をやさしく温める5面パネル構造です。・3段階温度調節でいつでも快適です。・自動OFF...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    580
  • 厚さ(mm)
    70
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    195
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    6円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    6円/h
  • 幅(mm)
    530
  • JANコード
    4901087227839
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    681-3443
  • 材質1
    表面材:不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PH-KDR02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-KDR02の仕様・寸法情報

奥行(mm)
580
厚さ(mm)
70
消費電力(W)(50/60Hz)
195
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
1.5
標準消費電力料金(50Hz)
6円/h
標準消費電力料金(60Hz)
6円/h
幅(mm)
530
JANコード
4901087227839
質量(g)
2500.0
トラスココード
681-3443
材質1
表面材:不織布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-KDR02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,618円
( 12,780円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足元全体をやさしく温める5面パネル構造です。
・3段階温度調節でいつでも快適です。
・自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全です。
・無音・無臭で乾燥しにくいです。
・折りたたんで隙間に収納できます。
【材質】
・表面材:不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルヒーターの型番PH-KDR02のページです。 型番PH-KDR02に関する仕様情報を記載しております。
パネルヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルヒーター
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
遠赤外線ヒーター
スポットヒーター
カーボンヒーター
防水ヒーター
メーカーELPA朝日電器静岡製機スイデンナカトミアズワングリーンクロス
通常価格11,618円114,563円38,447円65,193円59,908円 -33,149円 -
通常出荷日5日目4日目1日目4日目8日目〜11日目
奥行(mm)580-----
厚さ(mm)70-----
消費電力(W)(50/60Hz)195-----
電源(V)単相100-----
電源コード長さ(m)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました