ファクトリーサプライ用品技術窓口

かるがーる フローリング用ウェットシートフタ付 40枚【40個入り】

通常単価(税別)
747円
税込単価
822円
通常出荷日:5日目

【特長】・べたつき汚れもしっかり水拭きできます・乾燥しにくい蓋付きです・塩化ベンザルコニウム配合、99...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180201273
  • トラスココード
    699-6034
  • 質量(g)
    413.000
  • 材質1
    シート:レーヨン、ポリエステル
  • 材質2
    液剤:エタノール、塩化ベンザルコニウム、パラベン、香料
  • 適合品番
    DU706-000U-MB
  • シート短辺(mm)
    200
  • シート長辺(mm)
    300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

201273
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (40個入り)

201273の仕様・寸法情報

JANコード
4903180201273
トラスココード
699-6034
質量(g)
413.000
材質1
シート:レーヨン、ポリエステル
材質2
液剤:エタノール、塩化ベンザルコニウム、パラベン、香料
適合品番
DU706-000U-MB
シート短辺(mm)
200
シート長辺(mm)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
201273
最小発注数量
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
747円
( 822円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・べたつき汚れもしっかり水拭きできます
・乾燥しにくい蓋付きです
・塩化ベンザルコニウム配合、99.9%除菌します
【用途】
・フローリング・たたみの水拭きに
・ベッドの下や家具の隙間の水拭きに
【材質】
・シート:レーヨン、ポリエステル
・液剤:エタノール、塩化ベンザルコニウム、パラベン、香料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かるがーる フローリング用ウェットシートフタ付 40枚の型番201273のページです。 型番201273に関する仕様情報を記載しております。
かるがーる フローリング用ウェットシートフタ付 40枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かるがーる フローリング用ウェットシートフタ付 40枚
かるがーる フローリング用ドライシートEC
水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみ
ノンウーブンラーグ DP
静電気除去不織布 電気とーる
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業東京硝子器械小津産業
通常価格747円747円1,547円29,352円1,943円 -31,682円
通常出荷日5日目5日目1日目11日目6日目8日目
JANコード49031802012734903180201266-4903180320196--
トラスココード699-6034699-6035-681-5920--
質量(g)413.000175.000-920.000--
材質1シート:レーヨン、ポリエステルシート:ポリエステル-モップ:ポリエステル、レーヨン--
材質2液剤:エタノール、塩化ベンザルコニウム、パラベン、香料薬剤:流動パラフィン-柄:スチールパイプ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました