ファクトリーサプライ用品技術窓口

かるがーる フローリング用ドライシートEC【60個入り】

通常単価(税別)
747円
税込単価
822円
通常出荷日:5日目

【特長】・髪の毛・ホコリをしっかりキャッチする、フローリング用ドライシートです【用途】・フローリング・...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180201266
  • トラスココード
    699-6035
  • 質量(g)
    175.000
  • 材質1
    シート:ポリエステル
  • 材質2
    薬剤:流動パラフィン
  • 適合品番
    DU706-000U-MB
  • シート短辺(mm)
    200
  • シート長辺(mm)
    300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

201266
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (60個入り)

201266の仕様・寸法情報

JANコード
4903180201266
トラスココード
699-6035
質量(g)
175.000
材質1
シート:ポリエステル
材質2
薬剤:流動パラフィン
適合品番
DU706-000U-MB
シート短辺(mm)
200
シート長辺(mm)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
201266
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
747円
( 822円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・髪の毛・ホコリをしっかりキャッチする、フローリング用ドライシートです
【用途】
・フローリング・たたみの乾拭きに
・ベッドの下や家具の隙間の乾拭きに
・シートだけを使って家具・家電のお手入れに
【材質】
・シート:ポリエステル
・薬剤:流動パラフィン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かるがーる フローリング用ドライシートECの型番201266のページです。 型番201266に関する仕様情報を記載しております。
かるがーる フローリング用ドライシートECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かるがーる フローリング用ドライシートEC
かるがーる フローリング用ウェットシートフタ付 40枚
水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみ
ノンウーブンラーグ DP
ウルトラワイパーエース(ドライタイプ)
静電気除去不織布 電気とーる
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業トラスコ中山東京硝子器械
通常価格747円747円1,547円29,352円4,545円1,943円 -
通常出荷日5日目5日目1日目11日目4日目6日目
JANコード49031802012664903180201273-4903180320196--
トラスココード699-6035699-6034-681-5920--
質量(g)175.000413.000-920.000--
材質1シート:ポリエステルシート:レーヨン、ポリエステル-モップ:ポリエステル、レーヨン--
材質2薬剤:流動パラフィン液剤:エタノール、塩化ベンザルコニウム、パラベン、香料-柄:スチールパイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました