ファクトリーサプライ用品技術窓口

小さくたためるワイドカッターマット

通常単価(税別)
3,406円
税込単価
3,747円
通常出荷日:1日目

【特長】・使う時は大きく使えて、収納時は小さくたためるカッターマットです・たたむだけで3サイズに変更で...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    320
  • 間口(mm)
    920
  • 短辺長さ(mm)
    320
  • 長辺長さ(mm)
    920
  • JANコード
    4971660053285
  • 質量(g)
    390.000
  • トラスココード
    219-7857
  • 材質1
    熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7804-NV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7804-NVの仕様・寸法情報

奥行(mm)
320
間口(mm)
920
短辺長さ(mm)
320
長辺長さ(mm)
920
JANコード
4971660053285
質量(g)
390.000
トラスココード
219-7857
材質1
熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7804-NV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,406円
( 3,747円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使う時は大きく使えて、収納時は小さくたためるカッターマットです
・たたむだけで3サイズに変更できます
・パーテーションとしても使えます
【材質】
・熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小さくたためるワイドカッターマットの型番7804-NVのページです。 型番7804-NVに関する仕様情報を記載しております。
小さくたためるワイドカッターマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小さくたためるワイドカッターマット
デスクマット 軟質(塩化ビニル) 下敷きなし 1512×747 マ-311
デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷きなし 902×622 マ-517
デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷きなし 1087×587 マ-19116
デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 下敷付 600×450 マ-800NM
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):450×600
メーカーキングジムコクヨコクヨコクヨコクヨクラウン
通常価格3,406円12,046円8,709円10,414円5,260円3,321円
通常出荷日1日目6日目2日目6日目6日目4日目
奥行(mm)320-----
間口(mm)920-----
短辺長さ(mm)320-----
長辺長さ(mm)920-----
JANコード4971660053285-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました