ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

サブテーブルW1500ミリ用(グレー)

通常単価(税別)
34,501
税込単価
37,951
通常出荷日:19日目

【特長】・デスクを2段式にすることができます・用途、機器に合わせて高さを50mmピッチで変えることがで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EST-150GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EST-150GYの仕様・寸法情報

JANコード
4969887395103
質量(g)
14500.000
トラスココード
654-3360
材質1
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)
420
高さ(mm)
890※天板から高さ175~525mmの間で高さを変更できます(50mmピッチ)。
幅(mm)
1500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EST-150GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,501
( 37,951 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクを2段式にすることができます
・用途、機器に合わせて高さを50mmピッチで変えることができます
【材質】
・天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
・フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サブテーブルW1500ミリ用(グレー)の型番EST-150GYのページです。 型番EST-150GYに関する仕様情報を記載しております。
サブテーブルW1500ミリ用(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サブテーブルW1500ミリ用(グレー)
サブテーブルW1600ミリ用(グレー)
サブテーブルW1000ミリ用(グレー)
サブテーブルW1200ミリ用(ホワイト)
中棚W1800ミリ用(グレー・D500ミリ)
中棚W1600ミリ用(グレー・D260ミリ)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格34,50134,60328,48129,70521,43213,834
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード496988739510349698873951274969887395004496988739529549698873965824969887396490
質量(g)14500.00015000.0001200013000.0009450.0004540.000
トラスココード654-3360654-3281654-4958654-6481654-4914654-1744
材質1天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)420420420420500260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました