ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト

通常単価(税別)
30,123円
税込単価
33,135円
通常出荷日:4日目

【特長】・天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能・2段の棚は可動ピッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZUSRH2-1400WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GZUSRH2-1400WHの仕様・寸法情報

JANコード
4510391002133
質量(g)
16500
トラスココード
686-1734
材質1
棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂
奥行(mm)
280
間口(mm)
1386
高さ(mm)
800
色
ホワイト
最大積載量(kg)
棚1段あたり約20Kg(均等荷重)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GZUSRH2-1400WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,123円
( 33,135円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能
・2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます
【材質】
・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
・フレーム:スチール(粉体塗装)
・クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイトの型番GZUSRH2-1400WHのページです。 型番GZUSRH2-1400WHに関する仕様情報を記載しております。
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
OAラウンドテーブル
アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2
アールエフヤマカワ 机上PCラック2
演説台
無人受付カウンター
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格30,123円45,404円29,619円5,286円27,621円39,603円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
JANコード4510391002133451039132805945103915286644510391320213--
質量(g)1650027100.016800.02560.023000.026000.0
トラスココード686-1734177-8488705-1726178-1558--
材質1棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール、PP 配線穴キャップ:合成樹脂--本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
奥行(mm)2801200550250400472
よく一緒に購入される商品

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました