ファクトリーサプライ用品技術窓口

DSPシリ-ズFタイプ

通常単価(税別)
834円
税込単価
917円
通常出荷日:7日目

【特長】・フルオープンタイプの小型軽量容器です・リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます・金...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    155
  • 色
    ブラック
  • 直径(mm)
    196
  • 適合フタ
    DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
  • 内径(mm)
    172
  • 目盛間隔(L)
    なし
  • 有効内寸(mm)高さ
    143
  • 容量(L)
    3
  • JANコード
    4968838900403
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    697-5475
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DSP-3F-HONTAI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSP-3F-HONTAIの仕様・寸法情報

高さ(mm)
155
色
ブラック
直径(mm)
196
適合フタ
DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
内径(mm)
172
目盛間隔(L)
なし
有効内寸(mm)高さ
143
容量(L)
3
JANコード
4968838900403
質量(g)
125.000
トラスココード
697-5475
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSP-3F-HONTAI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834円
( 917円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルオープンタイプの小型軽量容器です
・リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます
・金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません
【用途】
・インキ・塗料・洗剤・接着剤用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DSPシリ-ズFタイプの型番DSP-3F-HONTAIのページです。 型番DSP-3F-HONTAIに関する仕様情報を記載しております。
DSPシリ-ズFタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DSPシリ-ズFタイプ
オールファイバードラムF4タイプ
オールファイバードラムF3タイプ
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)
ポリタンク フロロバリアPEタンク 細口タイプ
メーカーDICプラスチック太陽シールパック太陽シールパック瑞穂化成工業瑞穂化成工業サンプラテック
通常価格834円3,914円 -3,270円 -8,796円3,000円 -11,393円
通常出荷日7日目6日目6日目〜1日目4日目〜7日目
高さ(mm)155-----
色ブラック-----
直径(mm)196-----
適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒-----
内径(mm)172-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました