ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コンクリート保水養生テープ 強粘着タイプ

通常単価(税別)
24,613
税込単価
27,074
通常出荷日:9日目

【特長】・型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2227HPW-610X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2227HPW-610X50の仕様・寸法情報

JANコード
4549395462346
トラスココード
161-3125
長さ(m)
50
幅(mm)
610

型番リスト

表示件数
型番
2227HPW-610X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,613
( 27,074 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生することができます
【用途】
・コンクリートの耐久性と品質向上用に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート保水養生テープ 強粘着タイプの型番2227HPW-610X50のページです。 型番2227HPW-610X50に関する仕様情報を記載しております。
コンクリート保水養生テープ 強粘着タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト