ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mm

通常単価(税別)
16,997円
税込単価
18,697円
通常出荷日:11日目

【特長】・取手下部に丸みがあり、持ちやすい形状になっています。・両手で持てる取手が付いているので、バケ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580128949314
  • トラスココード
    545-8355
  • 質量(g)
    2380
  • 材質1
    本体・取手:ステンレス(SUS304)
  • 深さ(mm)
    280
  • 内径(mm)
    350
  • 適合フタ
    SH-642B-C

ご注意

  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH-642B-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-642B-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4580128949314
トラスココード
545-8355
質量(g)
2380
材質1
本体・取手:ステンレス(SUS304)
深さ(mm)
280
内径(mm)
350
適合フタ
SH-642B-C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-642B-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,997円
( 18,697円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手下部に丸みがあり、持ちやすい形状になっています。
・両手で持てる取手が付いているので、バケツの中身が多いときや中身を他の容器に移すときでも持ちやすくなっています。
・積み重ねて保管でき、場所を取りません。
・内側は計量に便利な目盛付きです。
【用途】
・原材料等の運搬・保管等に。
・食品工場をはじめとした各種工場や作業現場等に。
【材質】
・本体・取手:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mmの型番SH-642B-Wのページです。 型番SH-642B-Wに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ280×H230mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス)SH-639B内寸φ260×H210mm
モリブデン テーパー目盛付パッキン汁食缶(通気穴無)
18-8目盛付バケツ(ベース無)
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格16,997円19,752円14,189円11,128円26,024円22,147円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458012894931445801289493214580128949079458012894889849979561820644589578876102
トラスココード545-8355545-8360545-7774545-7757664-0136676-0734
質量(g)238023801550.0001465.0002650.02000
材質1本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:モリブデン(SUS316) 蓋:ステンレス(SUS304) 蓋パッキン:シリコンゴムステンレス(SUS304)
深さ(mm)280280230210270-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました