17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス4[三重]

通常単価(税別)
223,166227,784
税込単価
245,483250,562
通常出荷日:8日目

【特長】・アークフラッシュ防護用【材質】・生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]、デュポン[...

詳細を確認
  • 材質1
    生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]、デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]
  • 材質2
    シールド:ポリカーボネート

ご注意

  • NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
  • 画像は「39.9cal」の刺繍がされていますが、本製品の実物は「66.0cal」です。
  • デュポン[[TM上]]及びプロテラ[[R上]]は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • セット内容・付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合胸囲(cm)

サイズ

セット内容・付属品

最小発注数量
4939399523332
671-9836
5900.0
130
3L
コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30731 C4Sグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523318
671-9826
5500.0
118
L
コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30731 C4Sグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523325
671-9833
5700.0
124
LL
コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30731 C4Sグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523370
671-9822
6000.0
130
3L
コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30732 C4Lローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523356
671-9825
5600.0
118
L
コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30732 C4Lローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523363
671-9832
5800.0
124
LL
コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30732 C4Lローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,166
( 245,483 )
8日目
223,166
( 245,483 )
8日目
223,166
( 245,483 )
8日目
227,784
( 250,562 )
8日目
227,784
( 250,562 )
8日目
227,784
( 250,562 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アークフラッシュ防護用
【材質】
・生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]、デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]
・シールド:ポリカーボネート

ご注意

  • NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
  • 画像は「39.9cal」の刺繍がされていますが、本製品の実物は「66.0cal」です。
  • デュポン[[TM上]]及びプロテラ[[R上]]は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス4[三重]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス4[三重]
アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス2[一重]
難燃保護具 スラックス
難燃保護具 ジャンパー
耐熱保護服
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスJUTEC吉野
通常価格223,166-139,373 -16,54219,650 -68,945 -20,672 -
通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目〜1日目
紺/オレンジ紺/オレンジ--
材質1生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]、デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]93%デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]93%--
材質2シールド:ポリカーボネートシールド:ポリカーボネートデュポン[[TM上]]ケブラー[[R下]]5%デュポン[[TM上]]ケブラー[[R下]]5%--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト