ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 ハーフクリア

通常単価(税別)
29,371円
税込単価
32,308円
通常出荷日:5日目

【特長】・エアコンの直撃風を解消・冷暖房のムラを攪拌し空調効果がUP【用途】・各メーカー 天井カセット...

詳細を確認
  • 色
    ハーフクリア
  • 品名
    ハイブリッドファン
  • JANコード
    4528422569258
  • 質量(g)
    795.000
  • トラスココード
    691-3449
  • 材質1
    羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ
  • 材質2
    取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA978FA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA978FA-1の仕様・寸法情報

色
ハーフクリア
品名
ハイブリッドファン
JANコード
4528422569258
質量(g)
795.000
トラスココード
691-3449
材質1
羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ
材質2
取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA978FA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,371円
( 32,308円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンの直撃風を解消
・冷暖房のムラを攪拌し空調効果がUP
【用途】
・各メーカー 天井カセット型エアコン用
【材質】
・羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ
・取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 ハーフクリアの型番TA978FA-1のページです。 型番TA978FA-1に関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 ハーフクリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 ハーフクリア
ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 シルバー
業務用室外機ルーバー
ハイブリッド・ファンFJR ハーフクリアー
家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
メーカータスコタスコタスコTIDEショーワダイアン・サービス
通常価格29,371円29,371円17,813円30,717円2,932円5,126円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目1日目4日目
色ハーフクリアシルバー白---
品名ハイブリッドファンハイブリッドファン----
JANコード452842256925845284225692654528422503696---
質量(g)795.000795.0001800.0---
トラスココード691-3449691-3450598-1374---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました