ファクトリーサプライ用品技術窓口

日除けカバー SS-TNT-SC-1818-W-(1.8m×1.8m用)

通常単価(税別)
65,882
税込単価
72,470
通常出荷日:8日目

【特長】・クーラーテントに被せることで日除けとして使用可能です・UV99%カットで紫外線対策として活躍...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    1.8
  • 幅(m)
    1.8
  • 質量(g)
    9500.0
  • トラスココード
    713-2969
  • 遮光率(%)
    99

ご注意

  • 雨天・強風時など悪天候の際は屋外に設置しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3911020000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3911020000の仕様・寸法情報

長さ(m)
1.8
幅(m)
1.8
質量(g)
9500.0
トラスココード
713-2969
遮光率(%)
99

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3911020000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,882
( 72,470 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クーラーテントに被せることで日除けとして使用可能です
・UV99%カットで紫外線対策として活躍します

ご注意

  • 雨天・強風時など悪天候の際は屋外に設置しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日除けカバー SS-TNT-SC-1818-W-(1.8m×1.8m用)の型番3911020000のページです。 型番3911020000に関する仕様情報を記載しております。
日除けカバー SS-TNT-SC-1818-W-(1.8m×1.8m用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日除けカバー SS-TNT-SC-1818-W-(1.8m×1.8m用)
遮熱シート(屋根用)1m
遮熱シート(屋根用・マット)1m
遮熱シート 機械設備・ダクト用 0.18t×1m×50m
遮熱シート 天井・屋根下・壁・屋外用 0.2t×1m×50m
クーラーテント SS-TNTシリーズ
メーカースイデンユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクスイデン
通常価格65,88211,045 -20,943 -261,663184,087150,231 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目19日目
長さ(m)1.8-----
幅(m)1.8-----
質量(g)9500.0-----
トラスココード713-2969-----
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました