ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ17HBMG

通常単価(税別)
74,397円
税込単価
81,837円
通常出荷日:19日目

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1723mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 マカダムグリー...

詳細を確認
  • 色
    マカダムグリーン
  • トラスココード
    594-5896
  • 質量(g)
    15600.0
  • 奥行(mm)
    187
  • 間口(mm)
    847
  • 高さ(mm)
    2170

ご注意

  • 物置本体と同時注文してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DMZ17HBMG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DMZ17HBMGの仕様・寸法情報

色
マカダムグリーン
トラスココード
594-5896
質量(g)
15600.0
奥行(mm)
187
間口(mm)
847
高さ(mm)
2170

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DMZ17HBMG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,397円
( 81,837円 )
19日目

詳細情報

基本情報

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1723mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 マカダムグリーン
【特長】
・錠前は電源不要の機械式なので、電気工事不要です
・開錠番号が任意の1桁~12桁で変更可能です
・マスターキーでの開錠も可能です
・閉じ込め対策として、庫内側からの非常開錠機能付きです
・仮ロック機能のみで使用することも可能です
【用途】
・不法投棄や放火対策に

ご注意

  • 物置本体と同時注文してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ17HBMGの型番DMZ17HBMGのページです。 型番DMZ17HBMGに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ17HBMGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ17HBMG
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ13HBMG
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ21HBMG
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ25HBMG
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ17HBNW
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ29HBMG
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格74,397円74,397円74,397円74,397円74,397円74,397円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
色マカダムグリーンマカダムグリーンマカダムグリーンマカダムグリーンナチュラルホワイトマカダムグリーン
トラスココード594-5896594-5914594-4304594-5866594-4349594-5937
質量(g)15600.012000.019800.021600.015600.027000.0
奥行(mm)187187151151187151
間口(mm)847647539649847736

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました