ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |









大型ゴミ収集保管容器。【特長】・上下扉を開ければフルオープンになるので、ゴミの出し入れがスムーズに可能...
詳細を確認
300A。

300B。

300C。

500A。

500B。

500C。

800A。

800B。

800C。
色調
材質

移動に便利なキャスター付き(直径75mm)。
| 品番 | 容量 (L) | 間口×奥行×高さ (mm) | 色 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 300C | 300(45Lゴミ袋 6個相当) | 645×768×1120 | ウォームグレー | 24 |
| 500C | 500(45Lゴミ袋 10個相当) | 995×768×1120 | ウォームグレー | 30 |
| 800C | 800(45Lゴミ袋 15個相当) | 1560×768×1120 | ウォームグレー | 48 |
固定台の材質は、環境に配慮した再生ポリエチレン。
色調
材質

固定台付で、しっかりと設置可能。

アンカー止めが可能。
| 品番 | 容量 (L) | 間口×奥行×高さ (mm) | 色 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 300B | 300(45Lゴミ袋 6個相当) | 645×768×1127 | ウォームグレー | 32 |
| 500B | 500(45Lゴミ袋 10個相当) | 995×768×1127 | ウォームグレー | 37 |
| 800B | 800(45Lゴミ袋 15個相当) | 1560×768×1127 | ウォームグレー | 57 |
色調
材質

アジャスターで約4cmの調節が可能。

アジャスターボルトの抜け防止構造で安心調節。
| 品番 | 容量 (L) | 間口×奥行×高さ (mm) | 色 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 300A | 300(45Lゴミ袋 6個相当) | 645×768×1141~1184 | ウォームグレー | 25 |
| 500A | 500(45Lゴミ袋 10個相当) | 995×768×1141~1184 | ウォームグレー | 30 |
| 800A | 800(45Lゴミ袋 15個相当) | 1560×768×1141~1184 | ウォームグレー | 47 |
大型ゴミ収集保管容器。
【特長】
・上下扉を開ければフルオープンになるので、ゴミの出し入れがスムーズに可能。
・分別用のコンテナ(約50~60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利。
・集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けが可能(南京錠30mm)。
・本体、フタは耐候性に優れ、割れにくいポリエチレン。
・固定台タイプでしっかりと設置。固定台の材質は環境に配慮した再生ポリエチレンでアンカー止めが可能。
・移動に便利なキャスターを設置(直径75mm)。
【用途】
・集合住宅のゴミ集積場への設置、店舗など周囲に見られたくないところへの設置に最適。


杉田エース
ステーションボックス ゴミ箱

リッチェル
ワイドペール STシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
4.3通常価格(税別):2,990円~