ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体輸送容器ロンテナー

通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円
通常出荷日:2日目

【特長】・コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません【用途】・液体の...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    190
  • JANコード
    4974050052585
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    693-3687
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    190
  • 口径(mm)
    31.75
  • 幅(mm)
    190
  • 容量(L)
    5

ご注意

  • 専用段ボールは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B4100017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B4100017の仕様・寸法情報

高さ(mm)
190
JANコード
4974050052585
質量(g)
100.000
トラスココード
693-3687
材質1
ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
190
口径(mm)
31.75
幅(mm)
190
容量(L)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
B4100017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046円
( 1,151円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません
【用途】
・液体の配送・保管に
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 専用段ボールは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体輸送容器ロンテナーの型番B4100017のページです。 型番B4100017に関する仕様情報を記載しております。
液体輸送容器ロンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体輸送容器ロンテナー
減容ボトル用ノズル
液体輸送容器 ロンテナー
KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)
ポリ容器(ノズル付)
取手付 ポリ容器
メーカーSEKISUISEKISUI積水成型工業コーワトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,046円701円1,507円752円742円 -719円
通常出荷日2日目1日目1日目5日目1日目〜2日目
高さ(mm)190106.6----
JANコード49740500525854974050075102----
質量(g)100.000175----
トラスココード693-3687795-4191----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました