ファクトリーサプライ用品技術窓口

重梱包ヘビーバンド(機械用)

通常単価(税別)
8,581円~15,092円
税込単価
9,439円~16,601円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。・軽量で安全性に優れています。【材質】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    機械用
  • 色
    グレー
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 破断伸度(%)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

幅

(mm)

長さ

(m)

破断強度

(kg)

プラスチックコア内径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

厚さ(mm)

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
16
2000
250
200
382-3369
4986782001700
12600.0
0.65
1巻
対応
1個
16
1500
300
250
382-3377
4986782001724
11400.0
0.75
1巻
対応
1個
19
1800
350
200
382-3393
4986782001731
16200.0
0.75
1巻
対応
1個
19
1500
450
200
382-3407
4986782001748
16800.0
0.85
1巻
対応
1個
19
1200
500
-
642-0776
4986782001595
16800.0
0.95
2巻
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,581円
( 9,439円 )
6日目
9,972円
( 10,969円 )
5日目
13,679円
( 15,047円 )
5日目
14,100円
( 15,510円 )
4日目
15,092円
( 16,601円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。
・軽量で安全性に優れています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重梱包ヘビーバンド(機械用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重梱包ヘビーバンド(機械用)
ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ
PPバンド(機械用) ワールドバンド SB
PPバンド(機械用)
PPバンド(機械用) ワールドバンド YB
リサイクルタイプPPバンド(機械用)
メーカー司化成工業司化成工業司化成工業トラスコ中山司化成工業トラスコ中山
通常価格8,581円-18,770円 -11,122円10,900円 -11,388円 -10,897円
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目1日目4日目1日目
商品タイプ機械用機械用-機械用-機械用
色グレー黒----
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエステル----
破断伸度(%)201520-20-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト